Technische Daten Bremswiderstände mit Unterbaublech CLH..A

Bremswiderstand

Einheit

CLH31A/BW4

CLH31A/BW2

CLH31A/BW072-001

CLH31A/BW100-001

CLH41A/BW027-001

CLH41A/BW047-001

Sachnummer

–

28284712

28284720

28284739

28284755

28284747

28284763

Belastbarkeit bei 100 % ED

kW

0.025

0.1

Widerstandswert RBW

Ω

88

175

72

100 ±10 %

27

47

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IF

A

–

–

0.9

0.8

1.5

1.1

Bauart

–

PTC

Flachbauwiderstand

Leistungsanschlüsse

–

Einzelader

Aderleitungslänge am Bremswiderstand

mm

170

510

Kabelquerschnitt

mm2

0.75

1.5

Anziehdrehmoment

Nm

–

–

–

–

–

–

Anschluss PE

–

–

–

–

–

–

–

Anziehdrehmoment PE

Nm

–

–

–

–

–

–

Schutzart gemäß EN 60529

–

IP20

IP65

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-20 – +40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

 

 

--4 % PN/10 K bis +80 °C

Thermischer Überlastschutz

–

Selbstschutz

Schmelzsicherung

Geräuschverhalten

–

unauffällig

Masse

kg

0.08

0.3

Die Bremswiderstände mit Unterbaublech CLH31A und CLH41A werden als Kombination aus Unterbaublech und integriertem Bremswiderstand geliefert. Für jedes Unterbaublech gibt es eine Auswahl von Bremswiderständen unterschiedlicher Leistung.

Im Unterbau befestigte Bremswiderstände erreichen unter Umständen nicht die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit bei 100 % ED. Die Angaben zur Nennleistung des Umrichters können im Unterbaubetrieb bei 4 kHz, 40 °C und 400 V eingehalten werden.