Datos técnicos de resistencias de frenado con chapa de montaje inferior CLH..A

Resistencia de frenado

Unidad

CLH31A/BW4

CLH31A/BW2

CLH31A/BW072-001

CLH31A/BW100-001

CLH41A/BW027-001

CLH41A/BW047-001

Ref. de pieza

–

28284712

28284720

28284739

28284755

28284747

28284763

Capacidad de carga a 100 % ED

kW

0025

0.1

Valor de resistencia RRF

Ω

88

175

72

100 ±10 %

27

47

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externo IF

A

–

–

0.9

0.8

1.5

1.1

Diseño

–

PTC

Resistencia en construcción plana

Conexiones de potencia

–

conductor individual

Longitud conductor resistencia frenado

mm

170

510

Sección del cable

mm2

0.75

1.5

Par de apriete

Nm

–

–

–

–

–

–

Conexión PE

–

–

–

–

–

–

–

Par de apriete PE

Nm

–

–

–

–

–

–

Índice de protección según EN 60529

–

IP20

IP65

Temperatura ambiente ϑU

°C

-20 – +40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

 

 

--4 % PN/10 K hasta +80 °C

Protección contra sobrecarga térmica

–

Autoprotección

Fusible

Comportamiento acústico

–

inadvertido

Masa

kg

0.08

0.3

Las resistencias de frenado CLH31A y CLH41A con chapa de montaje inferior se suministran como una combinación de chapa de montaje inferior y resistencia de frenado integrada. Se puede elegir entre resistencias de frenado de diferente potencia para cada chapa de montaje inferior.

Las resistencias de frenado fijadas en la estructura inferior no alcanzan eventualmente la capacidad de carga indicada en la tabla al 100 % ED. Los datos de potencia nominal del variador se pueden mantener en el funcionamiento con estructura inferior a 4 kHz, 40 °C y 400 V.