Indicações operacionais do display de 7 segmentos

Indicação

Descrição

Estado

Comentário/Ação

b0

Ao carregar o firmware (booting), a unidade passa por vários estados para ficar pronta para funcionar.

  • Estado: não está pronto
  • Estágio de saída está bloqueado.
  • A comunicação não é possível.
  • Aguardar até que o processo "boot" seja concluído.
  • Unidade permanece neste estado: a unidade está com defeito

b1

b2

b3

br

•

Modo de economia de energia

–

Modo de economia de energia ativo

00

Falta tensão do circuito intermediário.

  • Estado: não está pronto
  • Estágio de saída está bloqueado.
  • Comunicação é possível.

Verificar rede.

C0
piscando

O modul bus não está pronto.

–

Verificar a conexão do modul bus.

C1
piscando

Estado de colocação em operação

–

O estado de colocação em operação está ativo.

C2
piscando

STO ativa

  • Estado: não está pronto
  • Estágio de saída está bloqueado.
  • Comunicação é possível.

A função Safe Torque Off está ativa.

C3
piscando

A sincronização com a rede não está correta. Processamento de dados de processo não está pronto para funcionar.

  • Verificar conexão de rede.
  • Verificar o ajuste de sincronização na unidade e no controle.
  • Verificar os ajustes de dados do processo na unidade e no controle.

C4
piscando

A avaliação do encoder não está pronta para funcionar.

  • Os encoders são inicializados.
  • Unidade permanece neste estado:
  • - Nenhum encoder selecionado.
  • - Parâmetro "Fonte da rotação atual" ou "Posição atual" indica um encoder não existente.

C5
piscando

Gerenciamento do motor não está pronto.

–

–

C6
piscando

Alimentação da unidade interna está incompleta.

–

–

C7
piscando

Módulo de potência não está pronto.

–

–

C8
piscando

Unidade externa não está pronta.

–

–

C9
piscando

Camada de flexibilização de dados não está pronta.

–

–

Cd
piscando

Download de parâmetros está sendo executado.

–

–

CA

MOVILINK® DDI está não pronto.

–

Determinação da causa através do software de engenharia MOVISUITE® em Status ou Integração digital do motor.

bo

Início do download do firmware

  • Estado: não está pronto
  • Estágio de saída está bloqueado.

A unidade passa por vários estados durante a atualização do firmware.

u

Aguardando atualização

u.

Exclusão do firmware

uAs peças do segmento externo são desligadas e ligadas no sentido horário.

Os dados são transmitidos.

br

Conclusão do download do firmware e reinicialização

d0
piscando

Inicialização básica

  • Estado: não está pronto
  • Estágio de saída está bloqueado.
  • Comunicação é possível.

Aguardar até que a inicialização seja concluída.

d1
piscando

Inicialização do estado de fornecimento

01

bloqueio do estágio de saída

Estágio de saída está bloqueado.

O acionamento não é controlado pelo estágio de saída. O freio é aplicado, ou o motor gira por inércia até parar sem freio. O FCB 01 pode ser selecionado a partir de várias fontes.

CA

Auto-Configuration

Os dados são transferidos para o conversor através da interface MOVILINK® DDI.

O motor é colocado em operação através da interface MOVILINK® DDI.

02

Parada padrão

Mais informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs.

Função de acionamento (FCB) "Parada padrão" ativa se nenhuma outra FCB estiver selecionada e o sistema estiver "pronto".

04

Modo manual

Modo manual ativo

05

Controle de rotação

Controle de rotação com gerador de rampa interno

06

Controle de rotação interpolado

Controle de rotação cíclico com valores nominais através da rede. O gerador de rampa é disposto externamente, por ex., em um comando de nível superior.

07

Controle de torque

Controle de torque

08

Controle de torque interpolado

Controle de torque cíclico com valores nominais através da rede

09

Controle de posicionamento

Modo de posicionamento com gerador interno de rampa

10

Controle de posicionamento interpolado

Modo de posicionamento com valores nominais ciclicamente através da rede. O gerador de rampa é disposto externamente, por ex., em um comando de nível superior.

12

Referenciamento

O acionamento executa um referenciamento.

13

Parada no limite da aplicação

Desaceleração no limite da aplicação. Este FCB 13 também é ativado se nenhum FCB estiver selecionado como padrão FCB 02.

14

Parada de emergência

Mais informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs.

Desaceleração no limite de parada de emergência

18

Identificação da posição do rotor

Comutação do encoder em motores síncronos

19

Controle de retenção de posição

Controle de posicionamento na posição atual

20

Jog

Operação manual ativa

21

Teste de frenagem

O freio é testado em que é aplicado um torque no estado fechado do freio.

25

Medição dos parâmetros do motor

Medição dos parâmetros do motor ativa

26

Parada nos limites do usuário

Permite parar nos limites do usuário.