7段数码管显示器的运行状态显示

显示

说明

状态

备注/操作

b0

加载固件(引导启动)时,设备经历不同状态,最终达到运行就绪。

  • 状态:未准备就绪
  • 输出级禁用。
  • 无法通讯。
  • 等待引导启动过程终止。
  • 设备保持该状态:设备损坏

b1

b2

b3

br

节能模式

节能模式激活

00

缺少直流侧电压。

  • 状态:未准备就绪
  • 输出级禁用。
  • 可以通讯。

检查网络。

C0
闪烁

模块总线未准备就绪。

检查模块总线的连接。

C1
闪烁

调试状态

调试状态已激活。

C2
闪烁

STO激活

  • 状态:未准备就绪
  • 输出级禁用。
  • 可以通讯。

Safe Torque Off功能已激活。

C3
闪烁

与总线的同步不正常。过程数据处理未就绪。

  • 检查总线连接。
  • 检查设备和控制器的同步设置。
  • 检查设备和控制器的过程数据设置。

C4
闪烁

编码器评估未准备就绪。

  • 编码器初始化。
  • 设备保持该状态:
  • - 未选择编码器。
  • - “实际转速源”或“实际位置”参数显示的编码器不存在。

C5
闪烁

电机管理未就绪。

C6
闪烁

设备内部供电不完整。

C7
闪烁

功率部件未就绪。

C8
闪烁

外部设备未就绪。

C9
闪烁

数据灵活应用层未就绪。

Cd
闪烁

正在下载参数。

CA

MOVILINK® DDI未就绪。

在工程设计软件MOVISUITE®中的“状态”或“数字电机集成”一栏查看原因。

bo

开始下载固件

  • 状态:未准备就绪
  • 输出级禁用。

设备在固件更新过程中会经历不同的状态。

u

等待更新

u.

删除固件

u外段部件按顺时针方向开关。

正在传输数据。

br

固件下载完成并重启

d0
闪烁

基本初始化

  • 状态:未准备就绪
  • 输出级禁用。
  • 可以通讯。

等待初始化终止。

d1
闪烁

出厂状态初始化

01

输出级锁定

输出级禁用。

驱动装置不受输出级控制。制动器已连接,电机在未连接制动器的情况下逐渐惯性停机。可以从不同的源选择FCB 01。

AC

自动配置

通过MOVILINK® DDI接口,将数据传输到变频器。

通过MOVILINK® DDI接口,将电机投入运行。

02

默认停止

详细信息请参见FCB的说明。

当未选择其他FCB时或系统处于“准备就绪”状态时,驱动功能 (FCB)“默认停止”激活。

04

手动操作

手动操作模式激活

05

转速控制

通过内部斜坡振荡器调节转速

06

插值转速控制

定期通过现场总线设置设定值进行转速控制。斜坡信号发生器安置在外部,如在上位控制器中。

07

扭矩控制

扭矩控制

08

插值扭矩控制

定期通过现场总线设置设定值进行扭矩控制

09

位置控制

利用内部斜坡信号发生器实现定位模式

10

插值位置控制

定期通过现场总线设置设定值实现定位模式。斜坡信号发生器安置在外部,如在上位控制器中。

12

参考运行

驱动装置进行参考运行。

13

在应用极限处停止

达到应用极限时减速。若未选定其他FCB作为默认值FCB 02,则原来的FCB 13仍处于工作状态。

14

紧急停止

详细信息请参见FCB的说明。

达到紧急停止极限时减速

18

转子位置辨识

同步电机的编码器换向

19

保持控制

位置控制设定为当前位置

20

点动

点动模式激活

21

制动测试

按照制动器关闭的状态来设定扭矩,进行制动器测试。

25

电机参数测量

电机参数测量激活

26

在用户设限处停止

用于在用户设限处停止。