Affichages durant le fonctionnement de l'afficheur 7 segments

Affichage

Description

État

Remarque / Action

b0

Pendant le chargement du firmware (initialisation), l'appareil passe par différents états avant d'être prêt à fonctionner.

  • État : pas prêt
  • Étage de puissance verrouillé
  • Communication impossible
  • Attendre que la procédure d'initialisation soit terminée.
  • L'appareil reste dans cet état. Appareil défectueux.

b1

b2

b3

br

•

Mode économie d'énergie

–

Mode économie d'énergie actif

00

Tension de circuit intermédiaire absente

  • État : pas prêt
  • Étage de puissance verrouillé
  • Communication possible

Vérifier le réseau.

C0
clignotant

Bus modules pas prêt

–

Vérifier la liaison du bus modules.

C1
clignotant

État mise en service

–

L'état de mise en service est actif.

C2
clignotant

STO active

  • État : pas prêt
  • Étage de puissance verrouillé
  • Communication possible

Fonction Safe Torque Off active

C3
clignotant

Synchronisation avec le bus pas OK. Traitement des données process pas prêt.

  • Vérifier la liaison bus.
  • Vérifier le réglage de la synchronisation sur l'appareil et le système de pilotage.
  • Vérifier les réglages des données process sur l'appareil et le système de pilotage.

C4
clignotant

Le traitement codeur n'est pas prêt.

  • Codeurs en cours d'initialisation
  • L'appareil reste dans cet état.
  • - Aucun codeur sélectionné
  • - Le paramètre "Source vitesse réelle" ou "Position réelle" indique un codeur introuvable.

C5
clignotant

Gestion moteur pas prête

–

–

C6
clignotant

Alimentation interne de l'appareil partielle

–

–

C7
clignotant

Module de puissance pas prêt

–

–

C8
clignotant

Appareil externe pas prêt

–

–

C9
clignotant

Couche de flexibilisation des données pas prête

–

–

Cd
clignotant

Transfert des paramètres en cours

–

–

CA

MOVILINK® DDI pas prêt.

–

Détermination de la cause via le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® sous État ou Intégration moteur digitale.

bo

Début du téléchargement du firmware

  • État : pas prêt
  • Étage de puissance verrouillé

Pendant la mise à jour du firmware, l'appareil passe par différents états.

u

En attente de mise à jour

u.

Suppression du firmware

uLes parties extérieures du segment sont activées et désactivées dans le sens horaire.

Les données sont transférées.

br

Fin du téléchargement du firmware et réinitialisation

d0
clignotant

Réinitialisation

  • État : pas prêt
  • Étage de puissance verrouillé
  • Communication possible

Attendre que l'initialisation soit terminée.

d1
clignotant

Initialisation état de livraison

01

Verrouillage étage de puissance

Étage de puissance verrouillé

L'entraînement n'est pas piloté par l'étage de puissance. Le frein retombe, le moteur termine sa course en roue libre s'il n'y a pas de frein. Le bloc fonction FCB 01 peut être sélectionné par différentes sources.

AC

Autoconfiguration

Les données sont transmises au variateur de vitesse via l'interface MOVILINK® DDI.

Le moteur est mis en service via l'interface MOVILINK® DDI.

02

Arrêt par défaut

D'autres informations figurent dans la description des blocs fonction FCB.

Le bloc fonction (FCB) "Arrêt par défaut" est activé lorsqu'aucun autre bloc fonction n'est sélectionné et que le système est "prêt".

04

Mode manuel

Mode manuel actif

05

Régulation de vitesse

Régulation de vitesse avec générateur de rampe interne

06

Régulation de vitesse interpolée

Régulation de vitesse cyclique par consignes via bus. Le générateur de rampe est externe, il se trouve p. ex. dans le système de pilotage amont.

07

Régulation de couple

Régulation de couple

08

Régulation de couple interpolée

Régulation de couple avec consignes cycliques par bus

09

Positionnement

Mode de positionnement avec générateur de rampe interne

10

Positionnement interpolé

Mode de positionnement cyclique par consignes via bus. Le générateur de rampe est externe, il se trouve p. ex. dans le système de pilotage amont.

12

Prise de référence

L'entraînement exécute une prise de référence.

13

Arrêt aux limites application

Décélération en limite application. Le bloc fonction FCB 13 est également activé lorsqu'aucun autre bloc fonction que le FCB 02 par défaut n'est sélectionné.

14

Arrêt d'urgence

D'autres informations figurent dans la description des blocs fonction FCB.

Décélération en limite d'arrêt d'urgence

18

Identification position rotor

Commutation du codeur dans le cas de moteurs synchrones

19

Maintien de position

Maintien sur position instantanée

20

Jogg

Mode Jogg actif

21

Test de freinage

Le frein est testé par application d'un couple lorsqu'il est retombé.

25

Mesure paramètres moteur

Mesure des paramètres moteur activée

26

Arrêt aux limites utilisateur

Permet un arrêt aux limites utilisateur.