Tensão de alimentação de 24 V

Os conversores MCX91A.. possuem uma fonte de alimentação interna de 24 V, que também pode ser suportada externamente.

A fonte chaveada de 24 V tem uma saída de 80 W para conversores dos tamanhos 3 a 8. A fonte chaveada interna de 24 V tem uma potência disponível de 7.3 W para conversores dos tamanhos 0S e 0L.

Observar as seguintes informações:

  • As unidades sem opcional de segurança não requerem nenhuma tensão auxiliar externa. Nesse caso, está disponível um total de 300 mA nas saídas. A carga máxima da conexão MOVILINK® DDI é 150 mA. O consumo de corrente atual da conexão MOVILINK® DDI deve ser subtraído de 300 mA.
  • Unidades com opcional de segurança (CSB, CSL, CSS) sempre requerem uma tensão auxiliar externa. Esta tensão auxiliar não deve ser interrompida, caso contrário não serão fornecidos os opcionais de segurança.
  • O seguinte se aplica a ambos os casos:
  • Se a unidade for suportada por uma fonte de alimentação externa, toda a alimentação será aplicada pela fonte de alimentação externa. Neste caso, a conexão MOVILINK® DDI poderá ser carregada com no máximo 500 mA. A limitação dos dados técnicos aplica-se a todas as outras saídas das unidades.

Se for necessária uma tensão auxiliar de 24 V, esta deverá ser ligada antes da tensão de entrada e desligada após a tensão de entrada.

O comprimento máximo permitido do cabo de 24 V é de 30 m.