Tension d'alimentation 24 V

Les variateurs MCX91A.. ont une alimentation en tension 24 V interne qui peut également être alimentée en externe.

Pour les variateurs de vitesse des tailles 3 à 8, l'alimentation à découpage 24 V a une puissance de 80 W. Pour les variateurs des tailles 0S et 0L, l'alimentation à découpage 24 V a une puissance disponible de 7.3 W.

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Les appareils sans option de sécurité ne nécessitent aucune tension de sauvegarde externe. Dans ce cas, ce sont en tout 300 mA qui sont disponibles au niveau des sorties. La charge maximale du raccordement MOVILINK® DDI est de 150 mA. La consommation de courant effective du raccordement MOVILINK® DDI est soustraite des 300 mA.
  • Les appareils avec option de sécurité (CSB, CSL, CSS) nécessitent toujours une tension de sauvegarde externe. Cette tension de sauvegarde ne doit pas être coupée. Dans le cas contraire, l'option de sécurité n'est pas alimentée.
  • Dans les deux cas, ce qui suit s'applique.
  • Si l'appareil est alimenté via une source externe, l'alimentation complète est assurée par une alimentation externe. Dans ce cas, la charge maximale pouvant être supportée par le raccordement MOVILINK® DDI est de 500 mA. Pour toutes les autres sorties d'appareil, la limitation des caractéristiques techniques s'applique.

Si une tension de sauvegarde 24 V est nécessaire, celle-ci doit être appliquée avant la tension réseau et coupée après la tension réseau.

La longueur admissible maximale de la liaison 24 V est de 30 m.