+24 V电源电压

变频器MCX91A..配备24 V内部电源,也支持外部辅助供电。

在规格3 – 8的变频器中,24 V开关电源的功率为80 W。在规格为0S和0L的变频器中,24 V内部开关电源的可用功率为7.3 W。

注意下列提示:

  • 未配备安全选件的设备不需要外部辅助电压。这种情况下,各输出端总额为 300 mA。MOVILINK® DDI接口最大负载为150 mA。必须从300 mA中扣除MOVILINK® DDI接口的实际耗电。
  • 配备安全选件 (CSB、CSL、CSS) 的设备始终都需要外部辅助电压。辅助电压不可中断,否则无法为安全选件供电。
  • 适用两种情况:
  • 如果通过外部电源为设备辅助供电,则整个供电系统由外部电源件接管。这种情况下,MOVILINK® DDI接口的最大负载能力为500 mA。所有其他设备输出端均适用技术数据限值。

如果需要使用24V辅助电压,必须在开始供电前将其接通,在结束供电后将其关断。

24 V导线允许的最大长度为30 m。