Seção transversal recomendada
A seção transversal do cabo de alimentação da rede deve ser dimensionada com base na corrente nominal da rede Irede.
A SEW-EURODRIVE sugere as seguintes seções transversais dos cabos. Estas seções transversais dos cabos aplicam-se nas seguintes condições:
- Os condutores são feitos de cobre com isolamento de PVC, temperatura de operação 70 °C.
- Os cabos são colocados de acordo com a norma IEC 60204-1 da instalação tipo C a uma temperatura ambiente de 40 °C e acúmulo 1.
MCX91A-….-5.3.. | Unidade | Tamanho | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | |||||||||
0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | ||
Corrente nominal de saída IN | A | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 | 9.5 |
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 | 6.3 | 8.6 |
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | ||||||||
Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor | A | 10 | ||||||||
MCX91A-….-5.3.. | Unidade | Tamanho | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0L | 3 | 4 | 5 | ||||||
0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | ||
Corrente nominal de saída IN | A | 12.5 | 16 | 24 | 32 | 46 | 62 | 75 | 91 |
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 | 81.9 |
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |
Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor | A | 16 | 25 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
MCX91A-….-5.3.. | Unidade | Tamanho | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | ||||||||
1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | 3800 | 4700 | 5880 | ||
Corrente nominal de saída IN | A | 113 | 149 | 177 | 220 | 250 | 300 | 380 | 470 | 588 |
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 102 | 134 | 159 | 198 | 225 | 270 | 342 | 423 | 529 |
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | mm2 | 50 | 70 | 120 | 150 | 240 | O cabo de alimentação da rede deve ser planejado de acordo com os requisitos específicos do projeto. Via de regra, o cabo de alimentação da rede é realizado por meio de condutores únicos colocados em paralelo. | |||
Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor | A | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
MCX9.A-….-2.3.. | Unidade | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | |||||||
0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | 0070 | 0093 | ||
Corrente nominal de saída IN | A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 7 | 9.3 |
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 5 | 6.3 | 8.4 |
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | ||||||
Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor | A | 10 | ||||||
MCX9.A-….-2.3.. | Unidade | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0L | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0140 | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | ||
Corrente nominal de saída IN | A | 14 | 21.3 | 29 | 42 | 57 | 84 | 108 |
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 12.6 | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | 50 |
Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor | A | 16 | 25 | 32 | 50 | 63 | 100 | 125 |
MCX9.A-….-2.1.. | Unidade | Tamanho | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | ||||||||
0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | 0070 | 0093 | 0110 | ||
Corrente nominal de saída IN | A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 7 | 9.3 | 11 |
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 5.1 | 7 | 8.8 | 10.9 | 14.8 | 16 | 21.4 | 24.9 |
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | |||||
Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor | A | 10 | 16 | 20 | 25 | ||||
INFORMAÇÃO

Seção transversal recomendada
As informações são apenas recomendações. Elas não substituem o planejamento preciso de projeto do cabo de alimentação dependendo da aplicação específica e levando em consideração os regulamentos aplicáveis.
INFORMAÇÃO

Fixação do cabo de alimentação da rede
- Fixar o cabo de alimentação da rede com elementos de fixação adequados.
- Ao selecionar o cabo de alimentação da rede, verificar se a seção transversal selecionada está dentro do alcance das seções transversais que podem ser conectadas dos terminais de conexão.
- Ao escolher o fusível de rede, observar o capítulo Fusíveis de rede e disjuntores.
INFORMAÇÃO