Section recommandée
Dimensionner la section du câble d'alimentation sur la base du courant nominal réseau Irés.
SEW-EURODRIVE recommande les sections de câble suivantes. Ces sections de câble s'appliquent dans les conditions suivantes.
- Les conducteurs sont en cuivre avec isolation en PVC, température de fonctionnement 70 °C.
- Les liaisons sont posées selon IEC 60204-1, type de pose C, à une température ambiante de 40 °C et en groupe 1.
MCX91A-….-5.3.. | Unité | Taille | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | |||||||||
0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | ||
Courant nominal de sortie IN | A | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 | 9.5 |
Courant nominal réseau AC Irés | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 | 6.3 | 8.6 |
Câble d'alimentation L1 / L2 / L3 | mm2 | 1.5 | ||||||||
Fusible disjoncteur/disjoncteur moteur | A | 10 | ||||||||
MCX91A-….-5.3.. | Unité | Taille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0L | 3 | 4 | 5 | ||||||
0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | ||
Courant nominal de sortie IN | A | 12.5 | 16 | 24 | 32 | 46 | 62 | 75 | 91 |
Courant nominal réseau AC Irés | A | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 | 81.9 |
Câble d'alimentation L1 / L2 / L3 | mm2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |
Fusible disjoncteur/disjoncteur moteur | A | 16 | 25 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
MCX91A-….-5.3.. | Unité | Taille | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | ||||||||
1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | 3800 | 4700 | 5880 | ||
Courant nominal de sortie IN | A | 113 | 149 | 177 | 220 | 250 | 300 | 380 | 470 | 588 |
Courant nominal réseau AC Irés | A | 102 | 134 | 159 | 198 | 225 | 270 | 342 | 423 | 529 |
Câble d'alimentation L1 / L2 / L3 | mm2 | 50 | 70 | 120 | 150 | 240 | Le câble d'alimentation doit être configuré en fonction des exigences du projet. En règle générale, le câble d'alimentation est alimenté par des conducteurs simples montés en parallèle. | |||
Fusible disjoncteur/disjoncteur moteur | A | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
MCX9.A-….-2.3.. | Unité | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | |||||||
0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | 0070 | 0093 | ||
Courant nominal de sortie IN | A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 7 | 9.3 |
Courant nominal réseau AC Irés | A | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 5 | 6.3 | 8.4 |
Câble d'alimentation L1 / L2 / L3 | mm2 | 1.5 | ||||||
Fusible disjoncteur/disjoncteur moteur | A | 10 | ||||||
MCX9.A-….-2.3.. | Unité | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0L | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0140 | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | ||
Courant nominal de sortie IN | A | 14 | 21.3 | 29 | 42 | 57 | 84 | 108 |
Courant nominal réseau AC Irés | A | 12.6 | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Câble d'alimentation L1 / L2 / L3 | mm2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | 50 |
Fusible disjoncteur/disjoncteur moteur | A | 16 | 25 | 32 | 50 | 63 | 100 | 125 |
MCX9.A-….-2.1.. | Unité | Taille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | ||||||||
0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | 0070 | 0093 | 0110 | ||
Courant nominal de sortie IN | A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 7 | 9.3 | 11 |
Courant nominal réseau AC Irés | A | 5.1 | 7 | 8.8 | 10.9 | 14.8 | 16 | 21.4 | 24.9 |
Câble d'alimentation L1 / L2 / L3 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | |||||
Fusible disjoncteur/disjoncteur moteur | A | 10 | 16 | 20 | 25 | ||||
REMARQUE

Section recommandée
Ces indications ne sont que des recommandations. Elles ne remplacent pas une étude et configuration de la liaison en fonction du cas d'utilisation concret et en tenant compte des prescriptions applicables.
REMARQUE

Protection du câble d'alimentation
- Protéger le câble d'alimentation au moyen d'éléments de sécurité.
- Lors de la sélection du câble d'alimentation, veiller à ce que la section sélectionnée se situe dans la plage des sections des bornes de raccordement utilisables.
- Pour la sélection du fusible, tenir compte du chapitre Fusibles réseau et disjoncteurs de protection.
REMARQUE