推荐的截面
必须基于电源额定电流I电源来确定电源导线的截面尺寸。
SEW-EURODRIVE建议采用以下电缆截面。这些电缆截面在以下前提条件下适用:
- 导线由铜制成,带PVC绝缘层,工作温度70°C。
- 根据IEC 60204-1“敷设类型C,在40°C的环境温度下,频率1”敷设导线。
MCX91A-….-5.3.. | 单位 | 规格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | |||||||||
0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | ||
额定输出电流I额定电流 | A | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 | 9.5 |
电源额定电流AC I电源 | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 | 6.3 | 8.6 |
电源线L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | ||||||||
断路器/电机断路器熔断保险丝 | A | 10 | ||||||||
MCX91A-….-5.3.. | 单位 | 规格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0L | 3 | 4 | 5 | ||||||
0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | ||
额定输出电流I额定电流 | A | 12.5 | 16 | 24 | 32 | 46 | 62 | 75 | 91 |
电源额定电流AC I电源 | A | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 | 81.9 |
电源线L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |
断路器/电机断路器熔断保险丝 | A | 16 | 25 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
MCX91A-….-5.3.. | 单位 | 规格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | ||||||||
1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | 3800 | 4700 | 5880 | ||
额定输出电流I额定电流 | A | 113 | 149 | 177 | 220 | 250 | 300 | 380 | 470 | 588 |
电源额定电流AC I电源 | A | 102 | 134 | 159 | 198 | 225 | 270 | 342 | 423 | 529 |
电源线L1/L2/L3 | mm2 | 50 | 70 | 120 | 150 | 240 | 电源线必须根据项目特定要求进行规划。通常,电源线是使用并联敷设的单芯导线。 | |||
断路器/电机断路器熔断保险丝 | A | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
MCX9.A-….-2.3.. | 单位 | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | |||||||
0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | 0070 | 0093 | ||
额定输出电流I额定电流 | A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 7 | 9.3 |
电源额定电流AC I电源 | A | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 5 | 6.3 | 8.4 |
电源线L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | ||||||
断路器/电机断路器熔断保险丝 | A | 10 | ||||||
MCX9.A-….-2.3.. | 单位 | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0L | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0140 | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | ||
额定输出电流I额定电流 | A | 14 | 21.3 | 29 | 42 | 57 | 84 | 108 |
电源额定电流AC I电源 | A | 12.6 | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
电源线L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | 50 |
断路器/电机断路器熔断保险丝 | A | 16 | 25 | 32 | 50 | 63 | 100 | 125 |
MCX9.A-….-2.1.. | 单位 | 规格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | ||||||||
0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | 0070 | 0093 | 0110 | ||
额定输出电流I额定电流 | A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 7 | 9.3 | 11 |
电源额定电流AC I电源 | A | 5.1 | 7 | 8.8 | 10.9 | 14.8 | 16 | 21.4 | 24.9 |
电源线L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | |||||
断路器/电机断路器熔断保险丝 | A | 10 | 16 | 20 | 25 | ||||
提示

推荐的截面
这些数据只是建议。它们不能替代根据具体应用情况,并在考虑适用法规的情况下对馈电线进行的精确的工程设计。
提示

电源导线的熔断保险丝
- 用合适的保险丝元件保护电源导线。
- 在选择电源导线时,要确保所选择的截面在连接端子的可连接截面范围内。
- 选择电源保险丝时参见电源保险丝和断路器一章。
提示