Espaçamento mínimo e forma construtiva

Observar as seguintes informações:

  • Para garantir uma refrigeração desobstruída dos conversores, deixe no mínimo 100 mm de espaçamento acima e abaixo dos conversores da carcaça. Certificar-se de que a circulação de ar neste espaço livre não seja afetada por cabos ou outros materiais de instalação.
  • Garantir que os conversores não sejam expostos ao ar quente expelido por outras unidades.
  • Instalar os conversores apenas na vertical. As unidades não podem ser instaladas na horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo.
  • Uma folga lateral de pelo menos 100 mm só é necessária para o tamanho 8. Todas as outras unidades podem ser alinhadas diretamente uma ao lado da outra.

INFORMAÇÃO

Para condutores com uma seção transversal superior a 10 mm2 aplicam-se espaços de curvatura especiais conforme EN 61800-5-1. Se necessário, aumentar os espaços livres.