最小间隙和安装位置
注意下列提示:
为确保变频器顺利冷却,请在箱体上方和下方至少留出100 mm的间隙。注意,该间隙内的空气循环不应受到缆线和其他安装材料的影响。
注意,不要将变频器安置在其他设备排出的热废气区域内。
变频器只能垂直安装。不得横、躺或头部朝下安装设备。
仅规格8需要至少100 mm的横向间隙。所有其他设备都可以直接并排排列。
提示
根据
EN 61800-5-1标准
,截面为10 mm
2
及以上的导线应采用特殊的弯曲空间。必要时扩大间隙。
❮
❯
MOVITRAC® advanced
语言
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
Français
SEW-EURODRIVE
首页
机械安装
最小间隙和安装位置