Mindestfreiraum und Raumlage
Beachten Sie folgende Hinweise:
- Um eine ungehinderte Kühlung der Umrichter zu gewährleisten, lassen Sie oberhalb und unterhalb der Umrichter ab Gehäuse mindestens 100 mm Freiraum. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation in diesem Freiraum nicht durch Kabel oder anderes Installationsmaterial beeinträchtigt wird.
- Achten Sie darauf, dass sich die Umrichter nicht im Bereich der warmen Abluft anderer Geräte befinden.
- Bauen Sie die Umrichter nur senkrecht ein. Einbau liegend, quer oder über Kopf ist nicht zulässig.
- Ein seitlicher Freiraum von mindestens 100 mm ist nur bei der Baugröße 8 erforderlich. Alle weiteren Geräte dürfen direkt aneinander gereiht werden.
HINWEIS