Défaut système FS
En cas de défaut système FS, toutes les entrées et sorties digitales de sécurité passent en état de sécurité. La sous-fonction de sécurité STO est en outre exécutée sans temporisation et la sortie digitale de sécurité F-DO00 est désactivée. L'option de sécurité est commutée en état de sécurité.
Dans le protocole de sécurité, le bit de l'entrée digitale de sécurité F-DO00 et les bits des entrées digitales de sécurité F-DI00, F-DI01, F-DI02 et F-DI03 sont forcés à "0". Les bits pour la sous-fonction de sécurité STO et le défaut sont forcés à "1".
Le code défaut correspondant au défaut système FS survenu est en outre transféré.
REMARQUE