Défaut critique FS
En cas de défaut critique, l'option de sécurité est commutée en état de sécurité. Le paramétrage de l'option de sécurité n'est pas possible. Toutes les entrées digitales de sécurité et toutes les sorties digitales de sécurité passent à l'état de sécurité. La sous-fonction de sécurité STO est également exécutée sans temporisation. L'alimentation capteur pour les entrées digitales de sécurité est également coupée. Une communication de sécurité active est réglée.
Le code défaut correspondant au défaut critique survenu est en outre transféré.
Si le défaut critique a été provoqué par le paramétrage, l'option de sécurité doit être démarrée sans clé de sécurité puis l'état de livraison de l'option de sécurité doit être restauré. Il est alors possible de relancer l'option de sécurité à l'aide de la clé de sécurité.
REMARQUE