Général

Unité

MCX91A-...-5E3-4..

Taille

0L

3

Type

0070

0095

0125

0160

0240

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

63

83

120

147

236

Puissance absorbée 24 V

W

8.5 max. (en fonction de la variante d'appareil)

20

Antiparasitage

–

Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3

Raccordement PE

–

Vis M4 (avec étrier de serrage)

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

1/min

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

2.7

2.8

5.3

Dimensions

–

Voir les chapitres Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande et Cotes.