Entrée

Unité

MCX91A-....-2E1-4..

Taille

0S

Type

0017

0025

0034

0042

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

1 × AC 200 – 240

Courant nominal AC Irés

A

5.5

7.1

8.9

11.1

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

–

Oui (circuit de précharge)

Contacts de raccordement X1

–

Connecteurs