Entrada

Unidad

MCX91A-....-2E1-4..

Tamaño

0S

Modelo

0017

0025

0034

0042

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

1 × 200 – 240 CA

Corriente nominal CA Ired

A

5.5

7.1

8.9

11.1

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

–

Sí (circuito de precarga)

Contactos de conexión X1

–

Conector enchufable