Exigences pour l'exploitation de la sous-fonction de sécurité STO

  • L'exploitation n'est autorisée que dans le cadre des limites spécifiées dans les caractéristiques techniques.
  • La fonction de diagnostic intégrée à l'appareil est restreinte si l'entrée STO est libérée en permanence ou verrouillée en permanence. Les fonctions de diagnostic avancées ne sont exécutées qu'après commutation du niveau du signal STO. Pour satisfaire au niveau de performance PL d selon EN ISO 13849-1 et SIL 2 selon IEC 61800-5-2 et obtenir un test complet, commuter la sous-fonction de sécurité au moins une fois tous les 12 mois avec tension réseau appliquée via l'entrée STO pour PL d selon EN ISO 13849-1 et SIL 2 selon EN 61800-5-2. Pour cela, respecter la procédure de contrôle suivante.
  • [1]

    12 mois au maximum pour PL d / SIL 2

    [2]

    Diagnostic interne

    [3]

    High : pas de STO

    [4]

    Low : STO active

  • Pour obtenir un test complet après une réinitialisation de l'appareil (p. ex. après application de la tension d'alimentation), le processus de test (état STO actif → suppression état STO) doit être démarré au plus tôt après 700 ms. L'appareil indique l'état "Prêt" ou "Suppression sûre du couple – STO" lorsqu'il ne se trouve pas en état de défaut.
  • Un défaut matériel détecté dans les canaux de déclenchement internes pour STO conduit à un état de défaut avec verrouillage de l'appareil. Une fois que le défaut a été acquitté (p. ex. par coupure / application de la tension d'alimentation ou par désactivation de la sous-fonction de sécurité STO pendant 30 ms au minimum), réaliser un test du diagnostic interne complet selon la procédure décrite précédemment. Si le défaut réapparaît, remplacer l'appareil ou contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.