Requisitos para el funcionamiento de la función parcial de seguridad STO

  • El funcionamiento solo está permitido dentro de los límites especificados en las hojas de datos.
  • La función de diagnóstico interna de la unidad está limitada en caso de entrada STO habilitada permanentemente o bloqueada permanentemente. Solo al cambiar el nivel de la señal STO se llevan a cabo las funciones de diagnóstico ampliadas. Por este motivo, se ha de solicitar la función parcial de seguridad mediante la entrada STO para PL d d según EN ISO 13849-1 y SIL 2 según EN 61800-5-2 al menos una vez en 12 meses con la tensión de alimentación aplicada para alcanzar una cobertura de ensayo completa. Para hacerlo, se debe respetar el siguiente orden de ensayo.
  • [1]

    Máximo 12 meses para PL d/SIL 2

    [2]

    Diagnóstico interno

    [3]

    High: sin STO

    [4]

    Low: STO activa

  • Con el fin de alcanzar una cobertura de ensayo completa después de un reset de la unidad (p. ej. después de conectar la tensión de alimentación), la transición de ensayo (STO activa → STO no activa) debe iniciarse tras un mínimo de 700 ms. La unidad emite el estado "Preparado" o "STO – desconexión segura de par" y no debe estar en un estado de error.
  • Un defecto de hardware detectado en los canales de desconexión internos para STO producirá un estado de error de bloqueo de la unidad. Cuando se elimine el fallo (p. ej. desconectando / conectando la tensión de alimentación o desactivando la función parcial de seguridad STO durante 30 ms como mínimo), se debe realizar a continuación un test completo del diagnóstico interno según el orden de ensayo arriba mencionado. Si se vuelve a producir el fallo, sustituya la unidad o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW-EURODRIVE.