Dispositions techniques de sécurité
Informations complémentaires
- Introduction
- Appareils homologués
- Prescriptions concernant l'installation
- Exigences de l'installation conforme à la directive CEM
- Exigences pour la mise en service
- Exigences pour l'exploitation de la sous-fonction de sécurité STO
- Prescriptions concernant le système de pilotage de sécurité externe
- Exigences pour les capteurs et actionneurs externes
- Exigences pour arrêt en cas d'urgence selon EN 60204-1 (arrêt d'urgence)
- Prescriptions concernant les codeurs
- Exigences pour les câbles codeur
- Réception