Câbles moteur / moteur frein ../SH..

Exécution

 

Côté moteur

 

Côté variateur

Pose fixe

Pose souple

Type de câble

Type de connecteur /

Taille

Section de câble

Type de connecteur /

Taille

Référence

Câble moteur /
câble moteur frein

SH1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

Extrémité libre

–

18191290

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191304

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191312

SHB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191320

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191339