Cable de motor-motor freno ../SH..

Versión

 

Lado del motor

 

Lado del variador

Instalación fija

Instalación del portacables

Tipo de cable

Tipo de conector/

tamaño

Sección del cable

Tipo de conector/

tamaño

Ref. de pieza

Cable de motor/
cable de freno

SH1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

Extremo abierto

–

18191290

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191304

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191312

SHB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191320

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191339