电机电缆/制动电机电缆../SH..

规格

 

电机侧

 

变频器侧

固定敷设

拖缆式安装

电缆型号

插头类型/

尺寸

电缆截面

插头类型/

尺寸

部件号

电机电缆/
制动电机电缆

SH1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

开放端

–

18191290

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191304

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191312

SHB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191320

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191339