Raccordement

Codeur MOVILINK® DDI et EI7C-FS

Codeurs

Raccordement variateur de vitesse

Couleur du conducteurEn cas d'utilisation des câbles codeur SEW selon IEC 60757

Description

MOVILINK® DDI

X16

–

Câble coaxial

EI7C-FS

X18

–

Mini E/S

Codeur avec connecteur M12

Codeurs

Raccordement variateur de vitesse

Couleur du conducteurEn cas d'utilisation des câbles codeur SEW selon IEC 60757

Description

EI7C,
EI8CLe codeur EI8C sur M12 est en préparation.

X20:4

BN

Voie A sur DI04

X20:5

YE

Voie B sur DI05

X20:6La voie C est utilisée uniquement pour le codeur EI8C. Sur les EI7C, ce fil reste libre.

GN

Voie C sur DI06 (option)La voie C peut être utilisée uniquement avec les EI8C. Sur les EI7C, ce fil reste libre.

X10:TF1

RD

TF+

X10:GND

BU

TF-

ExterneAlimentation codeur via alimentation en tension 24 V externe

GY

+Ub

ExterneAlimentation codeur via alimentation en tension 24 V externe

PK

GND

Codeur avec connecteur M23

Codeurs

Raccordement variateur de vitesse

Couleur du conducteurEn cas d'utilisation des câbles codeur SEW selon IEC 60757

Description

EI8C
EK8C
EV8C
EG7C

X20:4

RD

Voie A sur DI04

X20:5

YE

Voie B sur DI05

X20:6

BN

Voie C sur DI06 (optionnel)

X10:TF1

GYPK

TF+

X10:GND

RDBU

TF-

ExterneAlimentation codeur via alimentation en tension 24 V externe

GY

+Ub

ExterneAlimentation codeur via alimentation en tension 24 V externe

PK

GND

Codeur avec couvercle de raccordement

CodeurLa mesure de la température du moteur doit être effectuée séparément dans le couvercle de raccordement codeur.

Raccordement variateur de vitesse

Couleur du conducteurEn cas d'utilisation des câbles codeur SEW selon IEC 60757

Description

EK8C
EV8C
ES7C
EV7C
EG7C

X20:4

RD

Voie A sur DI04

X20:5

YE

Voie B sur DI05

X20:6

BN

Voie C sur DI06 (optionnel)

ExterneAlimentation codeur via alimentation en tension 24 V externe

GY

+Ub

ExterneAlimentation codeur via alimentation en tension 24 V externe

PK

GND

Codeur avec raccordement direct (non SEW)

Codeurs

Raccordement variateur de vitesse

Couleur du conducteurEn cas d'utilisation des câbles codeur SEW selon IEC 60757

Description

Codeur HTL56 kHz max.

X20:4

–

Voie A sur DI04

X20:5

–

Voie B sur DI05

X20:6

–

Voie C sur DI06 (optionnel)

X10:TF1

–

TF+

X10:GND

–

TF-

ExterneAlimentation codeur via alimentation en tension 24 V externe

–

+Ub

ExterneAlimentation codeur via alimentation en tension 24 V externe

–

GND