Anschluss

Geber MOVILINK® DDI und EI7C-FS

Geber

Anschluss Umrichter

AderfarbeBei Verwendung von Geberkabeln von SEW-EURODRIVE. gemäß IEC 60757

Beschreibung

MOVILINK® DDI

X16

–

Koaxialkabel

EI7C-FS

X18

–

Mini-IO

Geber mit M12-Stecker

Geber

Anschluss Umrichter

AderfarbeBei Verwendung von Geberkabeln von SEW-EURODRIVE. gemäß IEC 60757

Beschreibung

EI7C,
EI8CDer Geber EI8C auf M12 ist in Vorbereitung.

X20:4

BN

A-Spur an DI04

X20:5

YE

B-Spur an DI05

X20:6Die C-Spur wird nur beim Geber EI8C verwendet. Beim EI7C bleibt dieser Draht frei.

GN

C-Spur an DI06 (optional)Die C-Spur wird nur beim EI8C verwendet. Beim EI7C bleibt dieser Draht frei.

X10:TF1

RD

TF+

X10:GND

BU

TF-

ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung.

GY

+Ub

ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung.

PK

GND

Geber mit M23-Stecker

Geber

Anschluss Umrichter

AderfarbeBei Verwendung von Geberkabeln von SEW-EURODRIVE. gemäß IEC 60757

Beschreibung

EI8C
EK8C
EV8C
EG7C

X20:4

RD

A-Spur an DI04

X20:5

YE

B-Spur an DI05

X20:6

BN

C-Spur an DI06 (optional)

X10:TF1

GYPK

TF+

X10:GND

RDBU

TF-

ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung.

GY

+Ub

ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung.

PK

GND

Geber mit Anschlussdeckel

GeberDie Motortemperaturauswertung muss beim Geberanschlussdeckel separat verlegt werden.

Anschluss Umrichter

AderfarbeBei Verwendung von Geberkabeln von SEW-EURODRIVE. gemäß IEC 60757

Beschreibung

EK8C
EV8C
ES7C
EV7C
EG7C

X20:4

RD

A-Spur an DI04

X20:5

YE

B-Spur an DI05

X20:6

BN

C-Spur an DI06 (optional)

ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung.

GY

+Ub

ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung.

PK

GND

Geber mit direktem Anschluss (nicht von SEW-EURODRIVE)

Geber

Anschluss Umrichter

AderfarbeBei Verwendung von Geberkabeln von SEW-EURODRIVE. gemäß IEC 60757

Beschreibung

HTL-GeberMaximal 56 kHz.

X20:4

–

A-Spur an DI04

X20:5

–

B-Spur an DI05

X20:6

–

C-Spur an DI06 (optional)

X10:TF1

–

TF+

X10:GND

–

TF-

ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung.

–

+Ub

ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung.

–

GND