Couplage en parallèle des résistances de freinage

Certaines combinaisons variateur - résistance exigent le branchement en parallèle de deux résistances de freinage identiques.

Protéger chaque résistance de freinage contre la surcharge et la surtempérature. Pour les résistances de freinage BW.., cette protection est réalisée via un relais de surcharge thermique externe. Pour les résistances de freinage de type BW..-T avec contact de température intégré, les contacts de température doivent être branchés en série.