Conexão em paralelo de resistências de frenagem

Em algumas combinações conversor-resistência é necessário ligar 2 resistências de frenagem idênticas em paralelo.

Cada resistência de frenagem deve ser protegida contra sobrecarga e sobreaquecimento. Nas resistências de frenagem BW.. isso é feito por meio de um relé de sobrecarga térmica externo. Nas resistências de frenagem BW..-T com termostato integrado, os interruptores de temperatura devem ser conectados em série.