Caractéristiques techniques

Self réseau

Unité

ND0070-503

ND0160-503

ND0300-503

ND0420-503

ND0910-503

ND1800-503

ND3000-503

Référence

–

17984173

17984181

17983800

17983819

17987520

17987539

18001211

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 200 – 500

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Courant nominal IN

A

7

16

30

42

91

180

300

Inductance nominale

mH

0.36

0.2

0.1

0.045

0.035

0.018

0.05

Pertes nominales

W

4

9

11

13

53

116

280

Température ambiante ϑamb

°C

-10 – 45
Déclassement pour température ambiante > 45 °C : -3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

–

Borne à visser

Boulon M12

Section
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 16

16 – 50

16 – 120

–

Couple de serrage
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3’

Nm

0.5 – 1

1.2 – 2

3.5 – 6

12 – 20

30

Contacts de raccordement PE

–

Vis M4

Vis M5

Boulon M8

Boulon M10

Boulons 2 × M10

Couple de serrage PE

Nm

1.5

3

12

20

Indice de protection selon EN 60529

–

IPXXB

IPXXA

IPXXA avec cache pour bornes joint

Masse

kg

0.5

1.3

1.95

1.82

4.4

10

36