Dados técnicos

Bobina de rede

Unidade

ND0070-503

ND0160-503

ND0300-503

ND0420-503

ND0910-503

ND1800-503

ND3000-503

Código

–

17984173

17984181

17983800

17983819

17987520

17987539

18001211

Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede

V

3 × CA 200 – 500

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Corrente nominal IN

A

7

16

30

42

91

180

300

Indutância nominal

mH

0.36

0.2

0.1

0.045

0.035

0.018

0.05

Potência nominal dissipada

W

4

9

11

13

53

116

280

Temperatura ambiente ϑU

°C

-10 – 45
Redução de potência a temperatura ambiente > 45 °C: -3% IN/K até no máximo 60 °C

Contato da conexão
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

Terminal com parafuso

Pino M12

Seção transversal
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 16

16 – 50

16 – 120

–

Torque de aperto
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

0.5 – 1

1.2 – 2

3.5 – 6

12 – 20

30

Contatos da conexão PE

–

Parafuso M4

Parafuso M5

Pino M8

Pino M10

Pinos 2 × M10

Torque de aperto PE

Nm

1.5

3

12

20

Grau de proteção conforme a EN 60529

–

IPXXB

IPXXA

IPXXA com tampa dos bornes fornecida

Peso

kg

0.5

1.3

1.95

1.82

4.4

10

36