Parámetros, consignas
Los siguientes parámetros y consignas para el control mediante bornas priorizado se encuentran en el software de ingeniería MOVISUITE® > "Funciones" > "Consignas" > "Control mediante bornas priorizado".
Ajustes básicos
- "Detección de flanco después de STO (si lo hubiera) y conexión de red"
- Las señales de control en las entradas binarias deben estar siempre presentes.
- Selección:
- "Nivel de señal"
- La función siempre se inicia cuando se ajustan las señales de entrada o ya están presentes.
- "Flanco de señal positivo (por control de flancos)"
- La función sólo se inicia cuando
- - tras restablecer STO (si lo hubiera) o
- - tras conectar la tensión de red (conexión a red) o
- - tras cambiar del servicio de apoyo de 24 V al funcionamiento de red (conexión a red),
- se produce un flanco positivo de la señal "sentido de giro positivo" o "sentido de giro negativo" (0 → 1).
Estado
- "Control mediante bornas priorizado – Activación"
- "Control mediante bornas priorizado – Sentido de giro positivo"
- "Control mediante bornas priorizado – Sentido de giro negativo"
- "Control mediante bornas priorizado – Velocidad 2"
Velocidad
- "Velocidad 1 CA1"
- "Velocidad 2 CA1"
- "Velocidad 1 CA2"
- "Velocidad 2 CA2"
Aceleración/deceleración
- "Aceleración/deceleración CA1"
- "Aceleración/deceleración CA2"