Parameter, Sollwerte

Die folgenden Parameter und Sollwerte für die priorisierte Klemmensteuerung finden Sie in der Engineering-Software MOVISUITE® > "Funktionen" > "Sollwerte" > "Priorisierte Klemmensteuerung".

Grundeinstellungen

  • "Flankenerkennung nach STO (falls vorhanden) und Netz-Ein"
  • Die Steuersignale an den Digitaleingängen müssen immer anliegen.
  • Auswahl:
    • "Signalpegel"
    • Die Funktion startet immer, wenn die Eingangssignale gesetzt werden oder bereits anliegen.
    • "Positive Signalflanke (flankengesteuert)"
    • Die Funktion startet nur, wenn
    • - nach dem Zurücksetzen von STO (falls vorhanden) oder
    • - nach dem Einschalten der Netzspannung (Netz-Ein) oder
    • - nach dem Wechsel vom 24-V-Stützbetrieb zum Netzbetrieb (Netz-Ein)
    • eine positive Flanke des Signals "Drehrichtung positiv" oder "Drehrichtung negativ" (0 → 1) erfolgt.

Status

  • "Priorisierte Klemmensteuerung – Aktivierung"
  • "Priorisierte Klemmensteuerung – Drehrichtung positiv"
  • "Priorisierte Klemmensteuerung – Drehrichtung negativ"
  • "Priorisierte Klemmensteuerung – Geschwindigkeit 2"

Geschwindigkeit

  • "Geschwindigkeit 1 AS1"
  • "Geschwindigkeit 2 AS1"
  • "Geschwindigkeit 1 AS2"
  • "Geschwindigkeit 2 AS2"

Beschleunigung/Vezögerung

  • "Beschleunigung/Verzögerung AS1"
  • "Beschleunigung/Verzögerung AS2"