参数,设定值

优先端子控制的下列参数和设定值参见工程设计软件MOVISUITE® > “功能” > “设定值” > “优先端子控制”。

基本设置

  • “STO(如果有)和通电后的沿识别”
  • 数字量输入端的控制信号必须始终存在。
  • 选择:
    • “信号电平”
    • 该功能始终在已设置或已存在输入信号时启动。
    • “正信号沿(边沿受控)”
    • 该功能仅在下列情况下启动:
    • - STO(如果有)复位后,或
    • - 接通电源电压(通电)后,或
    • - 将24 V辅助运行切换为电源运行(通电)后
    • 存在“正旋转方向”或“负旋转方向”信号的正边沿 (0 → 1) 时。

状态

  • “优先端子控制 – 激活”
  • “优先端子控制 – 正旋转方向”
  • “优先端子控制 – 负旋转方向”
  • “优先端子控制 – 速度2”

速度

  • “驱动机构1速度1”
  • “驱动机构1速度2”
  • “驱动机构2速度1”
  • “驱动机构2速度2”

加速度/减速度

  • “驱动机构1加速度/减速度”
  • “驱动机构2加速度/减速度”