Información general

Unidad

MCX91A-....-503-4..

Tamaño

7

Modelo

2200

2500

3000

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

2484

2818

3100

Consumo de potencia 24 V

W

20

Supresión de interferencias

–

Supresión de interferencias integrada

Conexión PE

–

Perno M12

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red

s

10

Masa

kg

84

Dimensiones

–

Véanse los capítulos Preparar la pared posterior del armario de conexiones y Planos dimensionales