Allgemein

Einheit

MCX91A-....-503-4..

Baugröße

7

Typ

2200

2500

3000

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

2484

2818

3100

Leistungsaufnahme 24 V

W

20

Entstörung

–

Grundentstörung integriert

Anschluss PE

–

Bolzen M12

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

1/min

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

84

Abmessungen

–

siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereiten und Maßbilder