Cables de bus de campo y cableado
Para el cableado de los cables de bus de campo, proceda del siguiente modo:
- Retire la caperuza, véase el capítulo Retirar y colocar la caperuza.
- Inserte los dos cables en las conexiones X40 y X41 de la unidad como se muestra en el siguiente ejemplo:
- Coloque los cables como se indica en las siguientes imágenes según el tamaño. De ser necesario, fije los cables con abrazaderas a las placas de fijación.

Tamaño 0S | Tamaño 0L | Tamaño 3 – 4 | A partir del tamaño 5 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Rompa las dos piezas de plástico [3] de la caperuza como se muestra en el siguiente ejemplo:
- Vuelva a colocar la caperuza.