现场总线电缆和电缆套管

在铺设现场总线电缆时,请按以下步骤进行操作:

  1. 取下保护罩,参见章节取下和安装盖罩。
  2. 将这两根电缆插入设备的接口X40和X41中,如下图所示:
  3. 根据以下示意图,根据设备规格敷设电缆。如有必要,可使用电缆扎带将电缆固定在固定夹板上。

规格0S

规格0L

规格3 ~ 4

从规格5起

  1. 将两个塑料部件 [3] 从盖罩上掰下,如下图所示:
  2. 重新装上保护罩。