Conexão

Tipo de conexão

Terminais elásticos

Esquema de ligação

N.º

Nome

Entrada/saída

Função

1

PA1

Saída

Enrolamento do motor A - Conexão 1

2

PA2

Saída

Enrolamento do motor A - Conexão 2

3

48 V

Entrada

Fonte de alimentação do motor 20.4 VCC – 57.6 VCC

4

ENC5V

Saída

Fonte de alimentação do encoder de 5 V

5

ENC+A

Entrada

Entrada do encoder +A (5 V/TTL)

6

ENC+B

Entrada

Entrada do encoder +B (5 V/TTL)

7

ENC+Z

Entrada

Entrada do encoder +Z (5 V/TTL)

8

DI1

Entrada

Entrada digital 1

9

DO

Saída

Saída digital

10

PB1

Saída

Enrolamento do motor B - Conexão 1

11

PB2

Saída

Enrolamento do motor B - Conexão 2

12

M0V

Entrada

Fonte de alimentação do motor GND

13

ENCoV

Saída

Fonte de alimentação do encoder GND

14

ENC-A

Entrada

Entrada do encoder -A (5 V/TTL)

15

ENC-B

Entrada

Entrada do encoder -B (5 V/TTL)

16

ENC-Z

Entrada

Entrada do encoder -Z (5 V/TTL)

17

DI2

Entrada

Entrada digital 2

18

DI3

Entrada

Entrada digital 3

18

DI3

Entrada

Entrada digital 3

INFORMAÇÃO

Ao conectar o enrolamento do motor, observar o seguinte:
  • Se você conectar uma cadeia de motores a diferentes acionamentos de saída, como PA1 e PB1, isso pode destruir os acionamento de saída do módulo do motor de passo.
  • A superaquecimento do estágio de saída leva ao desligamento.
  • Conectar apenas as bobinagens de uma cadeia de motores aos pontos terminais do mesmo acionamento de saída do módulo do motor de passo, p. ex., uma cadeia de motores a PA1 e PA2, a outra cadeia de motores a PB1 e PB2.
Fusíveis

A fonte de alimentação de 20.4 VCC - 57.6 VCC para o motor de passo deve ser protegida externamente com um fusível correspondente à corrente máxima, ou seja, no máximo 8 A com um fusível de 8 A (ação rápida) e/ou um disjuntor de 8 A com característica Z.