Anschluss

Anschlussart

Federzugklemmen

Anschlussbild

Nr.

Name

Ein-/Ausgang

Funktion

1

PA1

Ausgang

Motorwicklung A - Anschluss 1

2

PA2

Ausgang

Motorwicklung A - Anschluss 2

3

48V

Eingang

Spannungsversorgung Motor DC 20,4V – 57,6V

4

ENC5V

Ausgang

Spannungsversorgung Geber 5 V

5

ENC+A

Eingang

Gebereingang +A (5 V/TTL)

6

ENC+B

Eingang

Gebereingang +B (5 V/TTL)

7

ENC+Z

Eingang

Gebereingang +Z (5 V/TTL)

8

DI1

Eingang

Digitaler Eingang 1

9

DO

Ausgang

Digitaler Ausgang

10

PB1

Ausgang

Motorwicklung B - Anschluss 1

11

PB2

Ausgang

Motorwicklung B - Anschluss 2

12

M0V

Eingang

Spannungsversorgung Motor GND

13

ENCoV

Ausgang

Spannungsversorgung Geber GND

14

ENC-A

Eingang

Gebereingang -A (5 V/TTL)

15

ENC-B

Eingang

Gebereingang -B (5 V/TTL)

16

ENC-Z

Eingang

Gebereingang -Z (5 V/TTL)

17

DI2

Eingang

Digitaler Eingang 2

18

DI3

Eingang

Digitaler Eingang 3

18

DI3

Eingang

Digitaler Eingang 3

HINWEIS

Beim Anschluss der Motorwicklung ist zu beachten:
  • Wenn Sie einen Motorstrang an unterschiedliche Ausgangstreiber anschließen wie zum Beispiel PA1 und PB1, kann dies die Ausgangstreiber des Schrittmotor-Moduls zerstören.
  • Übertemperatur der Endstufe führt zur Abschaltung.
  • Schließen Sie die Wicklungen eines Motorstranges nur an die Klemmpunkte des gleichen Ausgangstreibers des Schrittmotor-Moduls an, zum Beispiel einen Motorstrang an PA1 und PA2, den anderen Motorstrang an die PB1 und PB2.
Absicherung

Die DC 20.4 V – DC 57.6 V Spannungsversorgung für den Schrittmotor ist extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d. h. maximal 8 A mit einer 8 A-Sicherung (flink) und/oder einem Leitungsschutzschalter 8 A Charakteristik Z.