Conexión

Tipo de conexión

Bornas de jaula con collarín

Esquema de conexiones

N.º

Nombre

Entrada/Salida

Función

1

PA1

Salida

Devanado del motor A - conexión 1

2

PA2

Salida

Devanado del motor A - conexión 2

3

48 V

Entrada

Tensión de alimentación del motor de 20.4V – 57.6 V CC

4

ENC5V

Salida

Tensión de alimentación del encoder de 5 V

5

ENC+A

Entrada

Entrada encoder +A (5V/TTL)

6

ENC+B

Entrada

Entrada encoder +B (5V/TTL)

7

ENC+Z

Entrada

Entrada encoder +Z (5V/TTL)

8

DI1

Entrada

Entrada digital 1

9

DO

Salida

Salida digital

10

PB1

Salida

Devanado del motor B - conexión 1

11

PB2

Salida

Devanado del motor B - conexión 2

12

M0V

Entrada

Tensión de alimentación del motor GND

13

ENCoV

Salida

Tensión de alimentación del encoder GND

14

ENC-A

Entrada

Entrada encoder -A (5V/TTL)

15

ENC-B

Entrada

Entrada encoder -B (5V/TTL)

16

ENC-Z

Entrada

Entrada encoder -Z (5V/TTL)

17

DI2

Entrada

Entrada digital 2

18

DI3

Entrada

Entrada digital 3

18

DI3

Entrada

Entrada digital 3

AVISO

En la conexión del devanado del motor se ha de tener en cuenta:
  • Si conecta un ramal de motores a diferentes controladores de salida, como, por ejemplo, PA1 y PB1, puede provocar la destrucción de los controladores de salida del módulo del motor paso a paso.
  • El sobrecalentamiento de la etapa de salida conlleva una desconexión.
  • Conecte los devanados de un ramal de motores exclusivamente a los puntos de embornado del mismo controlador de salida del módulo del motor paso a paso, por ejemplo, un ramal de motores a PA1 y PA2, el otro ramal de motores a PB1 y PB2.
Protección

La tensión de alimentación de 20.4 V – 57.6 V CC para el motor paso a paso debe asegurarse externamente con un fusible correspondiente a la corriente máxima, es decir, máximo 8 A con un fusible de 8 A (rápido) y/o un interruptor automático de 8 A con característica Z.