Collegamento

Tipo di collegamento

Morsetti a molla

Schema di collegamento

N.

Nome

I/O

Funzione

1

PA1

output

avvolgimento del motore A - collegamento 1

2

PA2

output

avvolgimento del motore A - collegamento 2

3

48 V

input

alimentazione di tensione motore 20.4V – 57.6V DC

4

ENC5V

output

alimentazione di tensione encoder 5 V

5

ENC+A

input

input encoder +A (5 V/TTL)

6

ENC+B

input

input encoder +B (5 V/TTL)

7

ENC+Z

input

input encoder +Z (5 V/TTL)

8

DI1

input

input digitale 1

9

DO

output

output digitale

10

PB1

output

avvolgimento del motore B - collegamento 1

11

PB2

output

avvolgimento del motore B - collegamento 2

12

M0V

input

alimentazione di tensione motore GND

13

ENCoV

output

alimentazione di tensione encoder GND

14

ENC-A

input

input encoder -A (5 V/TTL)

15

ENC-B

input

input encoder -B (5 V/TTL)

16

ENC-Z

input

input encoder -Z (5 V/TTL)

17

DI2

input

input digitale 2

18

DI3

input

input digitale 3

18

DI3

input

input digitale 3

NOTA

Per il collegamento dell'avvolgimento del motore tenere presente quanto segue:
  • se la linea motore viene collegata a diversi driver di output come ad esempio PA1 e PB1, ciò può distruggere i driver di output del modulo motore passo-passo.
  • La sovratemperatura dello stadio finale causa il disinserimento.
  • Collegare gli avvolgimenti della linea motore solo ai punti dei morsetti dello stesso driver di output del modulo motore passo-passo, ad esempio una linea motore a PA1 e PA2, l'altra linea motore a PB1 e PB2.
Protezione

L'alimentazione di tensione 20.4 V DC – 57.6 V DC per il motore passo-passo va protetta dall'esterno con un fusibile di sicurezza adeguato alla corrente massima, ovvero max. 8 A con un fusibile di sicurezza da 8 A (rapido) e/o un interruttore di protezione linea 8 A con caratteristica Z.