弹簧式制动器与永磁制动器的区别
即使上述制动器类型在进行项目设计时按照相同的流程进行了计算评估,但在进行项目设计时仍必须考虑到这两种功能原理之间的差异,并评估其是否适用于该应用。
- 弹簧式制动器(特别是BP..、BR..、BY..和BZ..系列的制动器)是根据稳流原理设计的,即电源断开时制动器自动关闭。这种原理通常被称为“故障安全”。
- 另一方面,永磁制动器(尤其是BK..和BKB..系列)可以识别出电源断开时制动器未自动关闭的故障情况。
一般来说,当在人身保护和财产保护方面对车轴/系统有更高要求时,从安全技术的意义上讲,不得使用永磁制动器或不能将其用作唯一的制动装置。
系统制造商应负责确保相应安全方案能够满足这些要求。