Fatores de cálculo e valores característicos do produto

Vários coeficientes e fatores de cálculo são usados nas fórmulas de cálculo, por ex., para avaliar a função de retenção do freio. Mais informações podem ser encontradas em Informações gerais.

Os valores dependentes do tamanho e da versão estão apresentados em tabelas nos dados técnicos. Nesse local também se encontram todas as demais características do produto para os freios e freios de segurança, por ex., o trabalho de frenagem máximo admissível ou o número de partidas em vazio.