Coefficients de calcul et valeurs caractéristiques produit

Dans les formules de calcul, différents coefficients et facteurs de calcul sont utilisés pour, p. ex, analyser la fonction d'arrêt du frein. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Informations générales.

Les valeurs en fonction de la taille et de l'exécution sont indiquées dans un tableau dans les caractéristiques techniques. Elle contient également toutes les autres caractéristiques produit des freins et des freins de sécurité, telles que le travail du frein admissible maximal ou la fréquence de démarrage à vide.