Sequência para o planejamento de projeto
Os seguintes processos do planejamento de projeto são mostrados juntos em Procedimento de planejamento de projeto para freio BK.., BKB.., BP.., BR.., BY.. ou BZ..:
- Freio BK.., BKB.., BP.., BR.., BY.. ou BZ.. como freio de retenção com características de parada de emergência (também para acionamentos à prova de explosão). Este procedimento deve ser aplicado em aplicações controladas.
- Freio de segurança BY.. ou BZ.. como freio de retenção com características de parada de emergência (também para acionamentos à prova de explosão). Este procedimento deve ser aplicado em aplicações controladas com segurança funcional.
A sequência descrita sempre se refere a um motorredutor. O planejamento de projeto para motores sem redutores é realizado da mesma forma, com a diferença de que os valores máximos e as verificações específicas do redutor não são considerados e realizados. Entre em contato com a SEW-EURODRIVE para obter os valores máximos de resistência da respectiva versão de saída dos motores.