Bremsmomente

Die Bremsmomentausführungen werden anhand des Werts M4,100 °C benannt. Dieser ist auf dem Motortypenschild als Nennbremsmoment Mbr angegeben.

Die folgende Übersicht zeigt die Zuordnung von Bremsen‑ und Motorengrößen und die verfügbaren Bremsmomentstufen der Motoren CM3.. und ECM3C.. mit den Bremsen BZ.., BZ..D, BZ..Z und den Bremsen BK.. und BKB..:

Motor

Bremse

Bremsmomentstufen in Nm

M4,100 °C

M1

CM3C63

ECM3C63

CM3P63

BZ05, BZ05Z

6

6

4.5

4.5

3.2

3.2

2.5

2.5

BZ05D

3.2

3.2

2.5

2.5

BK05

3.8

2.4

BK06

7.1

3.9

CM3C71

ECM3C71

CM3P71

BZ1, BZ1Z

17

17

12

12

8.4

8.4

6

6

BZ1D

8.4

8.4

6

6

BK08

7.8

5

BK1

16

11.6

CM3C80

ECM3C80

CM3P80

BZ3, BZ3Z

32

32

23

23

16

16

11

11

7.8

7.8

BZ3D

 

16

16

11

11

BK2

18

10.7

BK3

30

23.8

CM3C100

ECM3C100

CM3P100

BZ5, BZ5Z

63

63

44

44

32

32

22

22

BZ5D

32

32

22

22

BK4

30

23.8

BK6

46

33.6

 

Motor

Bremse

Bremsmomentstufen in Nm

M4,100 °C

M1

CM3G63

BKB02

1.8

1.3

CM3G71

BKB05

4.5

2.8

CM3G80

BKB1

13

8

CM3G100

BKB2

23

15.4