Couples de freinage
Les couples de freinage sont désignés par la valeur M4,100 °C, indiquée sur la plaque signalétique du moteur en tant que couple de freinage nominal Mfrein.
La vue d'ensemble suivante montre les combinaisons des tailles de freins et de moteurs ainsi que les couples de freinage disponibles des moteurs CM3.. et ECM3C.. avec les freins BZ.., BZ..D, BZ..Z, BK.. et BKB.. .
Moteur | Frein | Couple de freinage en Nm | |
|---|---|---|---|
M4,100°C | M1 | ||
CM3C63 ECM3C63 CM3P63 | BZ05, BZ05Z | 6 | 6 |
4.5 | 4.5 | ||
3.2 | 3.2 | ||
2.5 | 2.5 | ||
BZ05D | 3.2 | 3.2 | |
2.5 | 2.5 | ||
BK05 | 3.8 | 2.4 | |
BK06 | 7.1 | 3.9 | |
CM3C71 ECM3C71 CM3P71 | BZ1, BZ1Z | 17 | 17 |
12 | 12 | ||
8.4 | 8.4 | ||
6 | 6 | ||
BZ1D | 8.4 | 8.4 | |
6 | 6 | ||
BK08 | 7.8 | 5 | |
BK1 | 16 | 11.6 | |
CM3C80 ECM3C80 CM3P80 | BZ3, BZ3Z | 32 | 32 |
23 | 23 | ||
16 | 16 | ||
11 | 11 | ||
7.8 | 7.8 | ||
BZ3D
| 16 | 16 | |
11 | 11 | ||
BK2 | 18 | 10.7 | |
BK3 | 30 | 23.8 | |
CM3C100 ECM3C100 CM3P100 | BZ5, BZ5Z | 63 | 63 |
44 | 44 | ||
32 | 32 | ||
22 | 22 | ||
BZ5D | 32 | 32 | |
22 | 22 | ||
BK4 | 30 | 23.8 | |
BK6 | 46 | 33.6 | |
Moteur | Frein | Couple de freinage en Nm | |
|---|---|---|---|
M4,100°C | M1 | ||
CM3G63 | BKB02 | 1.8 | 1.3 |
CM3G71 | BKB05 | 4.5 | 2.8 |
CM3G80 | BKB1 | 13 | 8 |
CM3G100 | BKB2 | 23 | 15.4 |