制动力矩

制动力矩规格通过值M4100 °C确定。该值在电机铭牌上为额定制动扭矩M制动。

以下介绍了制动器和电机变量的分配,以及配BZ..、BZ..D、BZ..Z制动器与配BK..制动器和BKB..的CM3..和ECM3C..电机的可用制动力矩水平

电机

制动器

制动力矩级别 (Nm)

M4,100 °C

M1

CM3C63

ECM3C63

CM3P63

BZ05, BZ05Z

6

6

4.5

4.5

3.2

3.2

2.5

2.5

BZ05D

3.2

3.2

2.5

2.5

BK05

3.8

2.4

BK06

7.1

3.9

CM3C71

ECM3C71

CM3P71

BZ1, BZ1Z

17

17

12

12

8.4

8.4

6

6

BZ1D

8.4

8.4

6

6

BK08

7.8

5

BK1

16

11.6

CM3C80

ECM3C80

CM3P80

BZ3, BZ3Z

32

32

23

23

16

16

11

11

7.8

7.8

BZ3D

 

16

16

11

11

BK2

18

10.7

BK3

30

23.8

CM3C100

ECM3C100

CM3P100

BZ5, BZ5Z

63

63

44

44

32

32

22

22

BZ5D

32

32

22

22

BK4

30

23.8

BK6

46

33.6

 

电机

制动器

制动力矩级别 (Nm)

M4,100 °C

M1

CM3G63

BKB02

1.8

1.3

CM3G71

BKB05

4.5

2.8

CM3G80

BKB1

13

8

CM3G100

BKB2

23

15.4