根据温度和时钟频率计算出的动力电缆降额

提示

使用CFX..网关时,计算降额时的温度必须比电控柜中的预期温度高5 K。
  • 示例:
  • 预计电控柜温度: 45 °C
  • 计算降额时的温度: 45 °C + 5 K = 50 °C

下表列出了根据温度和时钟频率计算出的动力电缆降额值:

MOVITRAC® classic,3相

变频器

fPWM

电缆长度L

U电源: 3 × 400 V

U电源: 3 x 500 V

规格0S
≤3.2 A

4 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高40 °C的温度下运行

8 kHz

在最高50 °C的温度下运行

在最高40 °C的温度下运行

16 kHz

在最高50 °C的温度下运行

无法实现

规格0S
4.2 A和5.5 A

4 kHz

在最高60 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

8 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

16 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高50 °C的温度下运行

MOVITRAC® classic,单相

变频器

fPWM

电缆长度L

U电源: 1 × 230 V

规格0S
≤3.4 A

4 kHz

在最高55 °C的温度下运行

8 kHz

在最高50 °C的温度下运行

16 kHz

在最高50 °C的温度下运行

规格0S
4.2 A

4 kHz

在最高60 °C的温度下运行

8 kHz

在最高55 °C的温度下运行

16 kHz

在最高55 °C的温度下运行